25-pin (YZR) package image

LP8552TLE-E06/NOPB 활성

노트북용 6채널 고효율 LED 백라이트 드라이버(BGA 패키지)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8552TLX-E06/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YZR) | 25
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LP8552의 주요 특징

  • High-Voltage DC/DC Boost Converter with Integrated FET
    with Four Switching Frequency Options: 156/312/625/1250 kHz
  • 2.7-V to 22-V Input Voltage Range to Support 1x…5x
    cell Li-Ion Batteries
  • Programmable PWM Resolution
    • 8 to 13 True Bit (Steady State)
    • Additional 1 to 3 Bits Using Dithering During Brightness
      Changes
  • I2C-Compatible and PWM Brightness Control
  • Automatic PWM & Current Dimming for Improved Efficiency
  • PWM Output Frequency and LED Current set through Resistors
  • Optional Synchronization to Display VSYNC Signal
  • 6 LED Outputs with LED Fault (Short/Open) Detection
  • Low Input Voltage, Over-temperature, Overcurrent Detection,
    and Shutdown
  • Minimum Number of External Components

LP8552에 대한 설명

The LP8552 is a white LED driver with integrated boost converter. It has six adjustable current sinks which can be controlled by PWM input or with I2C-compatible serial interface. The boost converter has adaptive output voltage control based on the LED driver voltages. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to lowest sufficient level in all conditions.

LED outputs have 8-bit current resolution and up to 13-bit PWM resolution with additional 1-3 bit dithering to achieve smooth and precise brightness control. Proprietary Phase Shift PWM control is used for LED outputs to reduce peak current from the boost converter, thus making the boost capacitors smaller. The Phase Shifting scheme also eliminates audible noise.

Automatic PWM dimming at lower brightness values and current dimming at higher brightness values can be used to improve the optical efficiency. Internal EEPROM is used for storing the configuration data. This makes it possible to have minimum external component count and make the solution very small.

The LP8552 has safety features which make it possible to detect LED outputs with open or short fault. As well low input voltage and boost overcurrent conditions are monitored and chip is turned off in case of these events. Thermal de-rating function prevents overheating of the device by reducing backlight brightness when set temperature has been reached.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8552TLX-E06/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.