20-pin (YFQ) package image

LP8556TMX-E02/NOPB 활성

6채널 고효율/효율 LED 백라이트 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8556TME-E02/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFQ) | 20
작동 온도 범위(°C) -30 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP8556의 주요 특징

  • High-efficiency DC/DC boost converter with integrated 0.19-Ω power MOSFET and three switching frequency options: 312 kHz, 625 kHz, and 1250 kHz
  • 2.7-V to 36-V Boost switch input voltage range supports multi-cell Li-Ion batteries
    (2.7-V to 20-V VDD input range)
  • 7-V to 43-V Boost switch output voltage range supports as few as 3 WLEDs in series per channel and as many as 12
  • Configurable channel count (1 to 6)
  • Up to 50 mA per channel
  • PWM and / or I2C brightness control
  • Phase-shift PWM mode reduces audible noise
  • Adaptive dimming for higher LED drive optical efficiency
  • Programmable edge-rate control and spread spectrum scheme minimize switching noise and improve EMI performance
  • LED fault (short and open) detection, UVLO, TSD, OCP, and OVP (up to 6 threshold options)
  • Available in tiny 20-pin, 0.4-mm pitch DSBGA package and 24-pin, 0.5-mm pitch WQFN package

LP8556에 대한 설명

The LP8556 device is a white-LED driver featuring an asynchronous boost converter and six high precision current sinks that can be controlled by a PWM signal or an I2C master.

The boost converter uses adaptive output voltage control for setting the optimal LED driver voltages as low as 7 V and as high as 43 V. This feature minimizes the power consumption by adjusting the output voltage to the lowest sufficient level under all conditions. The converter can operate at three switching frequencies: 312 kHz, 625 kHz, and 1250 kHz, which can be set with an external resistor or pre-configured via EPROM. Programmable slew rate control and spread spectrum scheme minimize switching noise and improve EMI performance.

LED current sinks can be set with the PWM dimming resolution of up to 15 bits. Proprietary adaptive dimming mode allows higher system power saving. In addition, phase shifted LED PWM dimming allows reduced audible noise and smaller boost output capacitors.

The LP8556 device has a full set of fault-protection features that ensure robust operation of the device and external components. The set consists of input undervoltage lockout (UVLO), thermal shutdown (TSD), overcurrent protection (OCP), up to 6 levels of overvoltage protection (OVP), LED open and short detection.

The LP8556 device operates over the ambient temperature range of –30°C to +85°C. It is available in space-saving 20-pin DSBGA and 24-pad WQFN packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8556TME-E02/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.