16-pin (YFQ) package image

LP8557IAYFQR 활성

태블릿용 고효율 LED 백라이트 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8557IAYFQT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFQ) | 16
작동 온도 범위(°C) -30 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP8557의 주요 특징

  • High-Efficiency DC-DC Boost Converter With 28-V Integrated Power MOSFET
  • 2.7-V to 5.5-V VDD Range for Supporting Single-Cell Li-Ion Battery Applications
  • Six 25-mA High-Precision LED Current Sinks
  • Adaptive Boost Voltage and LED Current Sink Headroom Controls for Maximum System Efficiency
  • LED String Count Auto-Detect for Maximum Design Flexibility
  • Smart Phase Shift PWM Mode for Reduced Audible Noise
  • PWM Input Duty Cycle Brightness Control, PWM Output Frequency Selectable Independent of Input Frequency
  • Hybrid PWM Plus Current Dimming for Higher LED Drive Optical Efficiency
  • Switching Frequency, PWM Output Frequency, and LED Current can be set Through Resistors or I2C Interface
  • Programmable Boost SW Slew Rate Control and Spread Spectrum Scheme for Reduced Switching Noise and Improved EMI Performance
  • UVLO, TSD, BST_OVP, BST_OCP, BST_UV, LED OPEN* and LED Short Fault Coverage
  • Minimum Number of External Components

LP8557에 대한 설명

The LP8557 and LP8557I are high-efficiency LED drivers each featuring an integrated DC-DC inductive boost converter and six high-precision current sinks. LP8557 is intended for applications that exclusively use a pulse width modulated (PWM) signal for controlling the brightness while LP8557I is intended for applications that can utilize an I2C master as well.

The boost converter has adaptive output voltage control. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to the lowest sufficient level under all conditions.

The adaptive current sink headroom voltage control scales the headroom voltage with the LED current for optimal system efficiency.

The LED string auto-detect function enables use of the same device in systems with 1 to 6 LED strings for the maximum design flexibility.

Proprietary hybrid PWM plus current mode dimming enables additional system power savings. Phase-shift PWM allows reduced audible noise and smaller boost output capacitors.

Flexible CABC support combines brightness level selections based on the PWM input and I2C commands.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8557IAYFQT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.