30-pin (YZR) package image

LP8725TLE-C/NOPB 활성

애플리케이션/멀티미디어 프로세서 및 하위 시스템용 전원 관리 IC(PMIC)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8725TLX-C/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YZR) | 30
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LP8725의 주요 특징

  • Two High-Efficiency Step-Down DC-DC Converters,
    IOUT = 600 mA, With a 4-MHz Switching
    Frequency Using Small 1-µH Inductors, With
    Options up to 800 mA
  • Three Digital LDOs for up to 300-mA Load Current Each
  • Two Low-Noise Analog 300-mA LDOs
  • Two Low-Input Low-Output Regulators,
    IOUT = 300 mA
  • I2C-Compatible Interface for
    Control of Internal Registers
  • Adjustable Startup Sequence Through
    Serial Interface or Configuration
  • Thermal Shutdown Protection

LP8725에 대한 설명

This device is a multi-function programmable Power Management Unit (PMU), optimized for sub block power solutions. This device integrates two highly efficient 600-mA step-down DC-DC converters configurable up to 800-mA load with Dynamic Voltage Scaling (DVS) via the serial interface, two low-noise analog LDOs, three digital LDOs for up to 300 mA load current each, two Low-Input Low-Output (LILO) regulators, and an I2C-compatible serial interface to allow a host controller access to the internal control registers. The device also features programmable power-on sequencing. LDO regulators provide high PSRR and low noise ideally suited for supplying power to both analog and digital loads.

The device can be configured either as a Sub_PMU for modules (for example, camera or multimedia modules) or as a stand-alone PMU that powers the processor itself.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8725TLX-C/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.