MPC508AP

활성

16V, 8:1, 단일 종단, 1채널 아날로그 멀티플렉서 | N | 16

다음과 동일: MPC508AP.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 MPC508 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

MPC508의 주요 특징

  • ANALOG OVERVOLTAGE PROTECTION: 70Vpp
  • NO CHANNEL INTERACTION DURING OVERVOLTAGE
  • BREAK-BEFORE-MAKE SWITCHING
  • ANALOG SIGNAL RANGE: ±15V
  • STANDBY POWER: 7.5mW typ
  • TRUE SECOND SOURCE

All trademarks are the property of their respective owners.

MPC508에 대한 설명

The MPC508A is an 8-channel single-ended analog multiplexer and the MPC509A is a 4-channel differential multiplexer.

The MPC508A and MPC509A multiplexers have input overvoltage protection. Analog input voltages may exceed either power supply voltage without damaging the device or disturbing the signal path of other channels. The protection circuitry assures that signal fidelity is maintained even under fault conditions that would destroy other multiplexers. Analog inputs can withstand 70Vpp signal levels and standard ESD tests. Signal sources are protected from short circuits should multiplexer power loss occur; each input presents a 1k resistance under this condition. Digital inputs can also sustain continuous faults up to 4V greater than either supply voltage.

These features make the MPC508A and MPC509A ideal for use in systems where the analog signals originate from external equipment or separately powered sources.

The MPC508A and MPC509A are fabricated with Burr-Brown's dielectrically isolated CMOS technology. The multiplexers are available in plastic DIP and plastic SOIC packages. Temperature range is –40°C to +85°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.