PCM1602APT

활성

105dB SNR 6채널 오디오 DAC | PT | 48 | -25 to 85

다음과 동일: PCM1602APT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 PCM1602A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 LQFP (PT) | 48
작동 온도 범위(°C) -25 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (10+1)

PCM1602A의 주요 특징

  • 24-Bit Resolution
  • Analog Performance:
    • Dynamic Range: 105 dB, Typical
    • SNR: 105 dB, Typical
    • THD+N: 0.002%, Typical
    • Full-Scale Output: 3.1 VPP, Typical
  • 4×/8× Oversampling Interpolation Filter:
    • Stop-Band Attenuation: –55 dB
    • Pass-Band Ripple: ±0.03 dB
  • Sampling Frequency:
    • 5 kHz to 200 kHz (Channels 1 and 2)
    • 5 kHz to 100 kHz (Channels 3, 4, 5, and 6)
  • Accepts 16-, 18-, 20-, and 24-Bit Audio Data
  • Data Formats: Standard, I2S™, and Left-Justified
  • System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, or 768 fS
  • User-Programmable Functions:
    • Digital Attenuation: 0 dB to –63 dB, 0.5 dB/Step
    • Soft Mute
    • Zero Flags Can Be Used As General- Purpose Logic Output
    • Digital De-Emphasis
    • Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
  • Dual-Supply Operation:
    • 5-V Analog
    • 3.3-V Digital
  • 5-V Tolerant Digital Logic Inputs
  • Package: LQFP-48

PCM1602A에 대한 설명

The PCM1602A is a CMOS, monolithic integrated circuit that features six 24-bit audio digital-to-analog converters (DACs) and support circuitry in a small LQFP-48 package. The DACs use Texas Instruments’ enhanced multilevel, delta-sigma architecture that employs fourth-order noise shaping and 8-level amplitude quantization to achieve excellent signal-to-noise performance and a high tolerance to clock jitter.

The PCM1602A accepts industry-standard audio data formats with 16- to 24-bit audio data. Sampling rates up to 200 kHz (channels 1 and 2) or 100 kHz (channels 3, 4, 5, and 6) are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through a 4-wire serial control port that supports register write and read functions.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기