PTH05060WAD 활성

10A, 5V 입력 비절연 넓은 조정 모듈

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 Through-Hole Module (EUW) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 36 | TIW TRAY

PTH05060W의 주요 특징

  • Up to 10-A Output Current
  • 5 V, Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.8 V to 3.6 V)
  • Efficiencies up to 96%
  • 150 W/in³ Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Output Voltage Sense
  • Pre-Bias Startup
  • Margin Up/Down Controls
  • Under-Voltage Lookout
  • Auto-Track™ Sequencing
  • Output Over-Current Protection (Non-Latching, Auto-Reset)
  • Operating Temp: –40 to +85°C
  • DSP Compatible Output Voltages
  • Safety Agency Approvals
       UL1950, CSA 22.2 950, & EN60950 VDE (Pending)
  • Point-of-Load Alliance (POLA) Compatible

PTH05060W에 대한 설명

The PTH05060 series of non-isolated power modules are small in size but big on performance and flexibility. Their high output current, compact footprint, and industry-leading features offers system designers a versatile module for powering complex multi-processor digital systems.

The series employs double-sided surface mount construction and provides high performance step-down power conversion for up to 10 A of output current from a 5-V input bus voltage. The output voltage of the PTH05060W can be set to any value over the range, 0.8 V to 3.6 V, using a single resistor.

This series includes Auto-Track™ Sequencing. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system by enabling modules to track each other, or any external voltage, during power up and power down.

Other operating features include an on/off inhibit, margin up/down controls, and the ability to start up into an existing output voltage or prebias. To ensure tight load regulation, an output voltage sense is also provided. A non-latching overcurrent trip serves as load fault protection.

Target applications include complex multi-voltage, multi-processor systems that incorporate the industry’s high-speed DSPs, micro-processors and bus drivers.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.