PTH12010WAZ 활성

1.2~5.5V 12V, 12V 입력 비절연 넓은 조정 모듈

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PTH12010WAZT 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 Surface Mount Module (EUJ) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 25 | TIW TRAY

PTH12010W의 주요 특징

  • Up to 12-A Output Current
  • 12-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (1.2 V to 5.5 V)/(0.8 V to 1.8 V)
  • Efficiencies up to 94%
  • 200 W/in3 Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Output Voltage Sense
  • Prebias Startup
  • Undervoltage Lockout
  • Auto-Track Sequencing
  • Margin Up/Down Controls
  • Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Safety Agency Approvals: UL/IEC/CSA-22.2 60950-1
  • Point of Load Alliance (POLA™) Compatible
  • APPLICATIONS
    • Complex Multivoltage, Multiprocessor Systems

Auto-Track, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.

PTH12010W에 대한 설명

The PTH12010 series of non-isolated power modules that are small in size but big on performance and flexibility. The high output current, compact footprint, and industry-leading features offers system designers a versatile module for powering complex multi-processor digital systems.

The series employs double-sided surface mount construction and provides high-performance step-down power conversion for up to 12 A of output current. The output voltage of the W-suffix parts can be set to any value over the range, 1.2 V to 5.5 V. The L-suffix devices have an adjustment range of 0.8 V to 1.8 V. The output voltage is set using a single external resistor.

This series includes Auto-Track™ sequencing. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system by enabling modules to track each other, or any external voltage, during power up and power down.

Other operating features include an on/off inhibit, output voltage adjust (trim), margin up/down controls, and the ability to start up into an existing output voltage or prebias. For improved load regulation, an output voltage sense is also provided. A nonlatching overcurrent trip serves as load fault protection.

Target applications include complex multivoltage, multiprocessor systems that incorporate the industry’s high-speed TMS320™ DSP family, microprocessors, and bus drivers.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PTH12010WAZT 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.