PTN78020WAZT 활성

6A 넓은 입력 전압 조정 가능 스위칭 레귤레이터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PTN78020WAZ 활성
패키지 수량 | 캐리어 20 | TIW TRAY
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 Surface Mount Module (EUL) | 7
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 200 | SMALL T&R

PTN78020W의 주요 특징

  • 6-A Output Current
  • Wide-Input Voltage
    (7 V to 36 V) / (15 V to 36 V)
  • Wide-Output Voltage Adjust
    (2.5 V to 12.6 V) / (11.85 V to 22 V)
  • High Efficiency (Up to 96%)
  • On/Off Inhibit
  • Undervoltage Lockout
  • Output Current Limit
  • Overtemperature Shutdown
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Surface Mount Package Available
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose, Industrial Controls,
      HVAC Systems, Test and Measurement,
      Medical Instrumentation, AC/DC Adaptors,
      Vehicles, Marine, and Avionics

PTN78020W에 대한 설명

The PTN78020 is a series of high-efficiency, step-down integrated switching regulators (ISRs), that represent the third generation in the evolution of high-performance power modules designed for industrial use. The wide-input voltage range makes these modules suitable for a variety of applications that operate off 12-V, 24-V, and 28-V dc power. In new designs they should be considered in place of the PT6620, PT6650, PT6680, and PT6880 series of single in-line pin (SIP) products. The PTN78020 is smaller and lighter than its predecessors, and has either similar or improved electrical performance characteristics. The caseless, double-sided package has excellent thermal characteristics, and is compatible with TI's roadmap for RoHS and lead-free compliance.

Operating from a wide-input voltage range, the PTN78020 provides high-efficiency, step-down voltage conversion for loads of up to 6 A. The output voltage is set using a single, external resistor. The PTN78020W may be set to any value within the range, 2.5 V to 12.6 V, and the PTN78020H from 11.85 V to 22 V. The output voltage of the PTN78020W can be as little as 2 V lower than the input, allowing operation down to 7 V, with an output voltage of 5 V. The output voltage of the PTN78020H can be as little as 3 V lower than the input, allowing operation down to 15 V, with an output voltage of 12 V.

The PTN78020 has undervoltage lockout, an integral on/off inhibit, and includes an output current limit and overtemperature protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PTN78020WAZ 활성
패키지 수량 | 캐리어 20 | TIW TRAY
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기