5-pin (DBV) package image

REG101NA-A/3K 활성

활성화 기능이 있는 100mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REG101NA-A/3KG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REG101NA-A/250 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
REG101의 주요 특징

  • NEW DMOS TOPOLOGY:
    • Ultra Low Dropout Voltage:
      • 60mV typ at 100mA
      • Output capacitor NOT required for stability
  • FAST TRANSIENT RESPONSE
  • VERY LOW NOISE: 23 µVrms
  • HIGH ACCURACY: ±1.5% max
  • HIGH EFFICIENCY:
    • IGND = 500 µA at IOUT = 100mA
    • Not Enabled: IGND = 10nA
  • 2.5V,2.8V,2.85V,3.0V,3.3V,5.0V,AND ADJUSTABLE OUTPUT VERSIONS
  • OTHER OUTPUT VOLTAGES AVAILABLE UPON REQUEST
  • FOLDBACK CURRENT LIMIT
  • THERMAL PROTECTION
  • SMALL SURFACE-MOUNT PACKAGES:
    • SOT23-5 and SO-8
  • APPLICATIONS
    • PORTABLE COMMUNICATION DEVICES
    • BATTERY-POWERED EQUIPMENT
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • MODEMS
    • BAR-CODE SCANNERS
    • BACKUP POWER SUPPLIES

All trademarks are the property of their respective owners.

REG101에 대한 설명

The REG101 is a family of low-noise, low-dropout linear regulators with low ground pin current. Its new DMOS topology provides significant improvement over previous designs, including low dropout voltage (only 60mV typ at full load), and better transient performance. In addition, no output capacitor is required for stability, unlike conventional low-dropout regulators that are difficult to compensate and require expensive low ESR capacitors greater than 1µF.

Typical ground pin current is only 500µA (at IOUT = 100mA) and drops to 10nA when not in enabled mode. Unlike regulators with PNP pass devices, quiescent current remains relatively constant over load variation and under dropout conditions.

The REG101 has very low output noise (typically 23µVrms for VOUT = 3.3V with CNR = 0.01µF), making it ideal for use in portable communications equipment. Accuracy is maintained over temperature, line, and load variations. Key parameters are guaranteed over the specified temperature range (-40°C to +85°C).

The REG101 is well protected—internal circuitry provides a current limit which protects the load from damage. Thermal protection circuitry keeps the chip from being damaged by excessive temperature. The REG101 is available in the SOT23-5 and the SO-8 packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REG101NA-A/250 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.