패키징 정보
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT1G14의 주요 특징
- Operating range 4.5V to 5.5V
- Max tpd of 8ns at 5V
- Low power consumption, 1µA max ICC
- ±8mA output drive at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
SN74AHCT1G14에 대한 설명
The SN74AHCT1G14 contains a single inverter gate. The device performs the Boolean function Y = A.