4-pin (DCY) package image

TL1963A-25DCYR 활성

역전류 및 역전압 방지를 지원하는 1.5A, 20V, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL1963A-25DCYT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-223 (DCY) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TL1963A의 주요 특징

  • Optimized for Fast Transient Response
  • Output Current: 1.5 A
  • Dropout Voltage: 340 mV
  • Low Noise: 40 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
  • 1-mA Quiescent Current
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Fixed Output Voltages: 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V
  • Adjustable Output from 1.21 V to 20 V (TL1963A Only)
  • Less Than 1-µA Quiescent Current in Shutdown
  • Stable With 10-µF Ceramic Output Capacitor
  • Reverse-Battery Protection
  • Reverse-Current Protection
  • APPLICATIONS
    • Industrial
    • Wireless Infrastructure
    • Radio-Frequency Systems
    • 3.3-V to 2.5-V Logic Power Supplies
    • Post Regulator for Switching Supplies

All other trademarks are the property of their respective owners

TL1963A에 대한 설명

The TL1963A-xx devices are low-dropout (LDO) regulators optimized for fast transient response. The device can supply 1.5 A of output current with a dropout voltage of 340 mV. Operating quiescent current is 1 mA, dropping to less than 1 µA in shutdown. Quiescent current is well controlled; it does not rise in dropout as with many other regulators. In addition to fast transient response, the TL1963A-xx regulators have very low output noise, which makes them ideal for sensitive RF supply applications.

Output voltage range is from 1.21 V to 20 V. The TL1963A-xx regulators are stable with output capacitance as low as 10 µF. Small ceramic capacitors can be used without the necessary addition of ESR as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting, thermal limiting, and reverse-current protection. The devices are available in fixed output voltages of 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, and as an adjustable device with a 1.21-V reference voltage.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL1963A-25DCYT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.