3-pin (DBZ) package image

TL4050B41QDBZR 활성

고정 전압, 0.2%, 50ppm/°C 정밀 마이크로 파워 션트 전압 레퍼런스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL4050B41QDBZT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TL4050B의 주요 특징

  • Fixed Output Voltages of 2.5 V, 4.096 V, 5 V, and 10 V
  • Tight Output Tolerances and Low Temperature Coefficient
    • Max 0.1%, 50 ppm/°C – A Grade
    • Max 0.2%, 50 ppm/°C – B Grade
    • Max 0.5%, 50 ppm/°C – C Grade
  • Low Output Noise: 41 µVRMS Typ
  • Wide Operating Current Range:
    60 µA Typ to 15 mA
  • Stable With All Capacitive Loads; No Output Capacitor Required
  • Available in Extended Temperature Range: –40°C to 125°C

TL4050B에 대한 설명

The TL4050 series of shunt voltage references are versatile easy-to-use references suitable for a wide array of applications. The two-terminal fixed-output device requires no external capacitors for operation and is stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and low temperature coefficient to ensure a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures.

The TL4050 is offered in three initial tolerances, ranging from 0.1% (max) for the A grade to 0.5% (max) for the C grade. Thus, a great deal of flexibility is offered to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for their applications. Packaged in the space-saving
SOT-23-3 and SC-70 packages and requiring a minimum current of 45 µA (typ), the TL4050 also is ideal for portable applications.

The TL4050xI is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 85°C. The TL4050xQ is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL4050B41QDBZT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.