TL431AIDRG4 구형

조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TL431의 주요 특징

  • Reference voltage tolerance at 25°C
    • 0.5% (B grade)
    • 1% (A grade)
    • 2% (Standard grade)
  • Adjustable output voltage: V ref to 36 V
  • Operation from −40°C to 125°C
  • Typical temperature drift (TL43xB)
    • 6 mV (C temp)
    • 14 mV (I temp, Q temp)
  • Low Output Noise
  • 0.2-Ω Typical output impedance
  • Sink-current capability: 1 mA to 100 mA

TL431에 대한 설명

The TL431 and TL432 devices are three-terminal adjustable shunt regulators, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and military temperature ranges. The output voltage can be set to any value between V ref (approximately 2.5 V) and 36 V, with two external resistors. These devices have a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as on-board regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies. The TL432 device has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431 device, but has different pinouts for the DBV, DBZ, and PK packages.

Both the TL431 and TL432 devices are offered in three grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5%, 1%, and 2%, for the B, A, and standard grade, respectively. In addition, low output drift versus temperature ensures good stability over the entire temperature range.

The TL43xxC devices are characterized for operation from 0°C to 70°C, the TL43xxI devices are characterized for operation from –40°C to 85°C, and the TL43xxQ devices are characterized for operation from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.