8-pin (PW) package image

TL7700CPWRG4 활성

전압 통제기
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TL7700의 주요 특징

  • Adjustable Sense Voltage With Two External Resistors
  • 1.0% Sense Voltage Tolerance (25°C)
  • Adjustable Hysteresis of Sense Voltage
  • Wide Operating Supply-Voltage Range: 1.8 V to 40 V
  • Wide Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Low Power Consumption: ICC = 0.6 mA Typical, VCC = 40 V

TL7700에 대한 설명

The TL7700 is a bipolar integrated circuit designed for use as a reset controller in microcomputer and microprocessor systems. The SENSE voltage can be set to any value greater than 0.5 V using two external resistors.

Circuit function is very stable, with supply voltage in the 1.8-V to 40-V range. Minimum supply current allows use with ac line operation, portable battery operation, and automotive applications. The TL7700 device is designed for operation from –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.