40-pin (RHA) package image

TLC5951RHAT 활성

7비트 도트 교정, 8비트 글로벌 밝기를 지원하는 24채널 12비트 PWM LED 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC5951RHAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHA) | 40
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TLC5951의 주요 특징

  • 24-Channel Constant-Current Sink Output
  • Current Capability: 40 mA
  • Selectable Grayscale (GS) Control With PWM:
    12-Bit (4096 Step), 10-Bit (1024 Step), 8-Bit (256 Step)
  • Three Independent Grayscale Clocks for Three Color Groups
  • Dot Correction (DC): 7-Bit (128 Step)
  • Global Brightness Control (BC) for Each Color Group: 8-Bit (256 Step)
  • Auto Display Repeat Function
  • Independent Data Port for GS and BC and DC Data
  • Communication Path Between Each Data Port
  • LED Power-Supply Voltage up to 15 V
  • VCC = 3 V to 5.5 V
  • Constant-Current Accuracy:
    • Channel-to-Channel = ±1.5%
    • Device-to-Device = ±3%
  • CMOS Logic Level I/O
  • Data Transfer Rate: 30 MHz
  • 33-MHz Grayscale Control Clock
  • Continuous Base LED-Open Detection (LOD)
  • Continuous Base LED-Short Detection (LSD)
  • Thermal Shutdown (TSD) With Auto Restart
  • Grouped Delay to Prevent Inrush Current
  • Operating Ambient Temperature: –40°C to 85°C
  • Packages: HTSSOP-38, QFN-40

TLC5951에 대한 설명

The TLC5951 device is a 24-channel, constant-current sink driver. Each channel has an individually-adjustable, 4096-step, pulse-width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control and 128-step constant-current dot correction (DC). The dot correction adjusts brightness deviation between channels and other LED drivers. The output channels are grouped into three groups of eight channels. Each channel group has a 256-step global brightness control (BC) function and an individual grayscale clock input.

GS, DC, and BC data are accessible via a serial interface port. DC and BC can be programmed via a dedicated serial interface port.

The TLC5951 device has three error-detection circuits for LED-open detection (LOD), LED-short detection (LSD), and thermal error flag (TEF). LOD detects a broken or disconnected LED, LSD detects a shorted LED, and TEF indicates an overtemperature condition.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC5951RHAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.