6-pin (DRL) package image

TLV62569APDRLR 활성

SOT 패키지에 강제 PWM을 지원하는 2A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV62569APDRLT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-5X3 (DRL) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV62569A의 주요 특징

  • Forced PWM to reduce output voltage ripple
  • Up to 95% efficiency
  • Low RDS(ON) switches: 100 mΩ / 60 mΩ
  • 2.5-V to 5.5-V input voltage range
  • Adjustable output voltage from 0.6 V to VIN
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • 1.5-MHz typical switching frequency
  • Power good output
  • Over current protection
  • Internal soft startup
  • Thermal shutdown protection
  • Available in SOT563 package
  • Pin-to-pin compatible with TLV62568, TLV62569
  • Create a custom design with the WEBENCH® Power Designer

TLV62569A에 대한 설명

The TLV62568A, TLV62569A devices are synchronous step-down buck DC-DC converters optimized for high efficiency and compact solution size. The device integrates switches capable of delivering an output current up to 2 A. At the whole load range, the device operates in pulse width modulation (PWM) mode with 1.5-MHz switching frequency. In shutdown, the current consumption is reduced to less than 2 µA.

An internal soft start circuit limits the inrush current during startup. Other features like over current protection, thermal shutdown protection and power good are built-in. The device is available in a SOT563 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV62569APDRLT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.