6-pin (DRL) package image

TLV62585DRLR 활성

2.5V-5.5V 입력, 2x2 QFN 또는 SOT563 패키지의 3A 고효율 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV62585DRLT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-5X3 (DRL) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV62585의 주요 특징

  • Up to 95% efficiency
  • Low RDS(ON) power switches 56 mΩ / 32 mΩ
  • 2.5-V to 5.5-V input voltage range
  • Adjustable output voltage from 0.6-V to VIN
  • Power save mode for light load efficiency
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • 35-µA operating quiescent current
  • 1.5-MHz typical switching frequency
  • Short circuit protection (HICCUP)
  • Output discharge
  • Power good output
  • Thermal shutdown protection
  • Available in 2-mm × 2-mm QFN or 1.6-mm x 1.6-mm SOT563 package
  • Create a custom design using the TLV62585 with the WEBENCH® Power Designer

TLV62585에 대한 설명

The TLV62585 device is a high-frequency synchronous step-down converter optimized for compact solution size and high efficiency. The device integrates switches capable of delivering an output current up to 3 A. At medium to heavy loads, the converter operates in pulse width modulation (PWM) mode with typical 1.5-MHz switching frequency. At light load, the device automatically enters Power Save Mode (PSM) to maintain high efficiency over the entire load current range. In shutdown, the current consumption is reduced to less than 2 µA.

The internal compensation circuit allows a compact solution and small external components. An internal soft start circuit limits the inrush current during startup. Other features like short circuit protection, thermal shutdown protection, output discharge and power good are built-in.

The device is available in a 2-mm × 2-mm QFN or 1.6-mm x 1-6-mm SOT563 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV62585DRLT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.