6-pin (DSE) package image

TLV70212QDSERQ1 활성

오토모티브 300mA, 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 WSON (DSE) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV702-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Very Low Dropout:
    • 37 mV at IOUT = 50 mA, VOUT = 2.8 V
    • 75 mV at IOUT = 100 mA, VOUT = 2.8 V
    • 220 mV at IOUT = 300 mA, VOUT = 2.8 V
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Low IQ: 35 µA
  • Fixed-Output Voltage Combinations Possible from 1.2 V to 4.8 V
  • High PSRR: 68 dB at 1 kHz
  • Stable with Effective Capacitance of 0.1 µF(1)
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Packages: 5-Pin SOT (DBV and DDC) and
    1.5-mm × 1.5-mm, 6-Pin WSON (1)

(1)See the Input and Output Capacitor Requirements in the Application Information section.

TLV702-Q1에 대한 설명

The TLV702-Q1 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications.

A precision bandgap and an error amplifier provide overall 2% accuracy. Low output noise, very high power-supply rejection ratio (PSRR), and low-dropout voltage make this series of devices ideal for a wide selection of battery-operated equipment. All device versions have thermal shutdown and current limit protections for safety.

Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. The devices regulate to specified accuracy with no output load.

The TLV702-Q1 series of LDO linear regulators is available in SOT and WSON packages.

 

 

 

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.