4-pin (YFP) package image

TLV70536YFPR 활성

저잡음 및 활성화를 지원하는 200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV70536YFPT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFP) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV705의 주요 특징

  • Very Low Dropout:
    • 105 mV at IOUT = 150 mA
    • 145 mV at IOUT = 200 mA
  • Accuracy: 0.5% Typical
  • Low IQ: 35 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages From
    0.7 V to 4.8 V
  • VIN Range: 2 V to 5.5 V
  • High PSRR: 70 dB at 1 kHz
  • Stable With Effective Capacitance of 0.1 µF
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Available in an Ultra-Low Profile (0.15-mm Maximum Height) PicoStar Package Option

TLV705에 대한 설명

The TLV705 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These devices are designed for power-sensitive applications, with a precision band gap. An error amplifier provides typical accuracy of 0.5%. Low output noise, very high power-supply rejection ratio (PSRR), and low dropout voltage make this series of LDOs ideal for a wide selection of battery-operated handheld equipment. All devices have a thermal shutdown and current limit for safety.

Furthermore, the TLV705 series is stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltage and temperature derating. The devices regulate to the specified accuracy with zero output load. The TLV705P series also provides an active pulldown circuit to quickly discharge output.

The TLV705 and TLV705P series are both available in 0.77-mm × 0.77-mm DSBGA and PicoStar packages with three height options that are optimal for handheld applications.






가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV70536YFPT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.