6-pin (DSE) package image

TLV71128518DDSET 활성

활성화 및 액티브 풀다운을 지원하는 200mA, 높은 PSRR, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV71128518DDSER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DSE) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TLV711의 주요 특징

  • Very Low Dropout:
    • 150mV at IOUT = 200mA and VOUT = 2.8V
    • 75mV at IOUT = 100mA and VOUT = 2.8V
    • 40mV at IOUT = 50mA and VOUT = 2.8V
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Low IQ of 35µA per Regulator
  • Multiple Fixed Output Voltage Combinations Possible from 1.2V to 4.8V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with Effective Capacitance of 0.1µF(1)
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Dedicated VREF for Each Output Minimizes Crosstalk
  • Available in 1.5mm × 1.5mm SON-6 Package
    See the in the Application Information section
  • APPLICATIONS
    • Wireless Handsets, Smart Phones, PDAs
    • MP3 Players and Other Handheld Products

All other trademarks are the property of their respective owners.

TLV711에 대한 설명

The TLV710 and TLV711 series of dual, low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 2% over temperature.

The TLV711 series provides an active pulldown circuit to quickly discharge the outputs.

In addition, the TLV711-D series of devices have pull-down resistors at the EN pins. This design helps in disabling the device when the signal-driving EN pins are in a weak, indeterminate state (for example, the GPIO of a processor that might be three-stated during startup). The pull-down resistor pulls the voltage to the EN pins down to 0V, thus disabling the device.

The TLV710 and TLV711 series are available in a 1.5mm × 1.5mm SON-6 package, and are ideal for handheld applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV71128518DDSER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.