5-pin (DBV) package image

TLV71312PDBVR 활성

능동 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 커패시터 프리 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV71312PDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
TLV713P의 주요 특징

  • Stable Operation With or Without Capacitors
  • Foldback Overcurrent Protection
  • Packages:
    • 1-mm × 1-mm 4-Pin X2SON
    • 5-Pin SOT-23
  • Very Low Dropout: 230 mV at 150 mA
  • Accuracy: 1%
  • Low IQ: 50 µA
  • Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    1 V to 3.3 V
  • High PSRR: 65 dB at 1 kHz
  • Active Output Discharge (P Version Only)

TLV713P에 대한 설명

The TLV713 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current LDOs with excellent line and load transient performance and are designed for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 1%.

The TLV713 series of devices is designed to be stable without an output capacitor. The removal of the output capacitor allows for a very small solution size. However, the TLV713 series is also stable with any output capacitor if an output capacitor is used.

The TLV713 also provides inrush current control during device power up and enabling. The TLV713 limits the input current to the defined current limit to avoid large currents from flowing from the input power source. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV713 series is available in standard DQN and DBV packages. The TLV713P provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV71312PDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.