4-pin (DQN) package image

TLV74211PDQNR 활성

200mA 저 IQ 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
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
패키지 | 핀 X2SON (DQN) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV742P의 주요 특징

  • Input Voltage Range From 2 V to 5.5 V
  • Fixed-Output Voltage Combinations Possible From 0.85 V to 5 V in 50-mV Steps(1)
  • 0.5% Typical Accuracy
  • High PSRR:
    • 55 dB at 1 MHz
  • IQ When Enabled: 25 µA
  • IQ When Disabled: 1 µA
  • Active Output Discharge
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Package:
    • 1-mm × 1-mm DQN (X2SON)

TLV742P에 대한 설명

The TLV742P series of low-dropout linear voltage regulators (LDOs) are optimized to providing excellent performance by supporting a wide output voltage range. The LDOs can directly regulate a single cell Li-ion battery input-to-output voltage as low as 0.85 V.  If used to post-regulate a DC-DC converter output, the high PSRR of 55 dB at 1 MHz suppresses ripple to provide a stable low-noise, well-regulated VOUT.

The TLV742P has an active output discharge feature that helps ensure the output is kept low while the system is disabled, in standby mode, or in sleep mode.  Additionally, overcurrent protection is present to protect the device in the event of an output short along with thermal shutdown to prevent overheating.

The TLV742P series of voltage regulators are available in a 1 mm × 1 mm X2SON package to minimize PCB area.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.