4-pin (DQN) package image

TLV75533PDQNR 활성

500mA 높은 PSRR 저 IQ 저손실 전압 레귤레이터, 활성화 지원

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV75533PDQNT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
TLV75533PDQNRM3 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 X2SON (DQN) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV755P의 주요 특징

  • SOT-23-5 package with 60.3°C/W RθJA available
  • Input voltage range: 1.45V to 5.5V
  • Low IQ: 25µA (typical)
  • Low dropout:
    • 238mV (maximum) at 500mA (3.3VOUT)
  • Output accuracy: 1% (maximum at 85°C)
  • Built-in soft-start with monotonic VOUT rise
  • Foldback current limit
  • Active output discharge
  • High PSRR: 46dB at 100kHz
  • Stable with a 1µF ceramic output capacitor
  • Packages:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD) with thermal pad
    • 1mm × 1mm X2SON-4 (DQN)
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)

TLV755P에 대한 설명

The TLV755P is an ultra-small, low quiescent current, low-dropout regulator (LDO) that sources 500mA with good line and load transient performance. The TLV755P is optimized for a wide variety of applications by supporting an input voltage range from 1.45V to 5.5V. To minimize cost and solution size, the device is offered in fixed output voltages ranging from 0.6V to 5V to support the lower core voltages of modern microcontrollers (MCUs). Additionally, the TLV755P has a low IQ with enable functionality to minimize standby power. This device features an internal soft-start to lower inrush current, thus providing a controlled voltage to the load and minimizing the input voltage drop during start up. When shutdown, the device actively pulls down the output to quickly discharge the outputs and provide a known start-up state.

The TLV755P is stable with small ceramic output capacitors allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides a typical accuracy of 1%. All device versions have integrated thermal shutdown, current limit, and undervoltage lockout (UVLO). The TLV755P has an internal foldback current limit that helps reduce the thermal dissipation during short-circuit events.

The TLV755 is available in the popular WSON, X2SON, and SOT23-5 (DRV, DQN, and DBV) packages. This device is also available in a thermally enhanced SOT23-5 (DYD) package with a thermal pad that provides significantly reduced thermal resistance compared to a standard SOT23-5 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV75533PDQNT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
TLV75533PDQNRM3 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기