3-pin (DBZ) package image

TLV76050DBZT 활성

100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV76050DBZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TLV760의 주요 특징

  • Wide Input Voltage Range up to 30 V
  • Output Current up to 100 mA
  • Available in Fixed Output Voltage 3.3-V, 5-V, 12-V and 15-V Versions
  • Operating Junction Temperature −40°C to +125°C
  • Stable With Ceramic Capacitors Greater Than or Equal to 0.1 µF
  • Active Thermal Protection and Current Limit

TLV760에 대한 설명

The TLV760 is an integrated linear-voltage regulator featuring operation from an input as high as 30 V. The TLV760 has a maximum dropout of 1.2 V at the full 100-mA load across operating temperature. Standard packaging for the TLV760 is the 3-pin SOT-23 package.

The TLV760 is available in 3.3 V, 5 V, 12 V and 15 V. The SOT-23 packaging of the TLV760 series allows the device to be used in space-constrained applications. The TLV760 is a small size alternative to LM78Lxx series and similar devices.

The TLV760 is designed to bias digital and analog circuits in applications that are subject to voltage transients and spikes up to 30 V — for example, appliances and automation applications. The device has robust internal thermal protection, which protects itself from potential damage caused by conditions like short to ground, increases in ambient temperature, high load, or high dropout events.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV76050DBZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.