3-pin (DBV) package image

TLV809J25DBVT 활성

액티브 로우, 푸시-풀 리셋 기능을 갖춘 3핀 전압 통제기(리셋 IC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV809J25DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TLV809의 주요 특징

  • Precision supply voltage monitor: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
  • Power-on reset generator with a fixed delay time of 200 ms
  • Supply current: 9 µA (typical)
  • Temperature range: –40°C to +85°C
  • 3-Pin SOT-23 package
  • Pin-for-pin compatible with the MAX809

TLV809에 대한 설명

The TLV809 family of supervisory circuits provides circuit initialization and timing supervision, primarily for digital signal processors (DSPs) and processor-based systems. The newer TLV809E device is a pin-to-pin compatible alternative.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage (VDD) becomes greater than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage, VIT. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time (td(typ) = 200 ms) starts after VDD rises above the threshold voltage, VIT. When the supply voltage drops below the VIT threshold voltage, the output becomes active (low) again. No external components are required. All devices in this family have a fixed sense-threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.

This product family is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. The circuits are available in a 3-pin SOT-23 package. The TLV809 devices are characterized for operation over a temperature range of –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV809J25DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.