5-pin (DBV) package image

TLV840NADL20DBVR 활성

저전압 슈퍼바이저 - 조정 가능한 리셋 시간 지연 및 수동 리셋 지원

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
TLV840의 주요 특징

  • Operating voltage range : 0.7 V to 6 V
  • Nano supply current : 120 nA (Typical)
  • Fixed threshold voltage (VIT-): 0.8 V to 5.4 V
    • Threshold voltages available in 100mV steps
    • High accuracy: ±0.5% (Typical)
    • Built-in hysteresis (VHYS): 5% (Typical)
  • Reset time delay (tD): capacitor-based programmable (TLV840C, TLV840M)
    • Minimum time delay: 40 µs (typical) without capacitor
  • Active-low manual reset (MR) (TLV840M)
  • Four output topologies:
    • TLV840xxDL: open-drain, active-low (RESET)
    • TLV840xxPL: push-pull, active-low (RESET)
    • TLV840xxDH: open-drain, active-high (RESET)
    • TLV840xxPH: push-pull, active-high (RESET)
  • Wide temperature range: –40°C to +125°C
  • Package: SOT23-5 (DBV)

TLV840에 대한 설명

The TLV840 family of voltage supervisors or reset ICs can operate at high voltage levels while maintaining very low quiescent current across the whole VDD and temperature range. TLV840 offers best combination of low power consumption, high accuracy and low propagation delay (tp_HL= 30 µs typical).

Reset output signal is asserted when the voltage at VDD drops below the negative voltage threshold (VIT-). Reset signal is cleared when VDD rise above VIT- plus hysteresis (VHYS) and the reset time delay (tD) expires. Reset time delay can be programmed by connecting a capacitor between the CT pin and ground for TLV840C and TLV840M. For a minimum reset delay time the CT pin can be left floating. TLV840N does not offer a programmable delay and offers fixed reset delay timing options: 40 µs, 2 ms, 10 ms, 30 ms, 50 ms, 80 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms.

Additional features: Low power-on reset voltage (VPOR), built-in glitch immunity protection for VDD, built-in hysteresis, low open-drain output leakage current (Ilkg(OD)). TLV840 is a perfect voltage monitoring solution for industrial applications and battery-powered / low-power applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.