TMP303DDRLT 구형

제조 공정 프로그래밍 온도 윈도우 콤퍼레이터

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP303DDRLR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-5X3 (DRL) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TMP303의 주요 특징

  • Low Power: 5 µA (Maximum)
  • SOT-563 Package: 1.60 × 1.60 × 0.6 mm
  • Trip Point Accuracy:
    • ±0.2°C (Typical) from –40°C to 125°C
  • Push-Pull Output
  • Selectable Hysteresis: 1/2/5/10°C
  • Supply Voltage Range: 1.4 V to 3.6 V

TMP303에 대한 설명

The TMP303 devices are temperature range monitors that offer design flexibility through an extra small footprint (SOT-563), low power (5 µA maximum) and low supply voltage capability (as low as 1.4 V).

These devices require no additional components for operation; each can function independent of microprocessors or microcontrollers.

There are seven trip points available see Device Options. Trip points can be programmed at the factory to any desired temperature. For applications that require different values, contact your local TI representative.

The OUT pin is a push-pull, active-high output. When the measured temperature is beyond the trip point range, and the Set Output High (SOH) pin is low, the OUT pin is high. The SOH pin is an input pin with an internal pulldown resistor. When the SOH pin is forced high, the OUT pin goes high regardless of the measured temperature.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP303DDRLR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.