TMUX7612-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
- Functional safety-capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Dual supply range: ±4.5 V to ±25 V
- Single supply range: 4.5 V to 50 V
- Precision performance:
- Low on-resistance: 1.35 Ω (typical)
- Ultra low on-resistance flatness: 0.01 Ω (typical)
- High current support: 300 mA (maximum)
- Low on-leakage current: 3.7 pA (typical), 0.5 nA (maximum)
- Ultra low charge injection: 10 pC (typical)
- –40°C to +125°C operating temperature
- Rail-to-rail operation
- Bidirectional operation
- Break-before-make switching
The TMUX7612-Q1 is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) switch device with four independently selectable 1:1, single-pole, single-throw (SPST) switch channels. The device works with a single supply (4.5 V to 50 V), dual supplies (±4.5 V to ±25 V), or asymmetric supplies (such as V DD = 37.5 V, V SS = –12 V). The TMUX7612-Q1 supports bidirectional analog and digital signals on the source (Sx) and drain (Dx) pins ranging from V SS to V DD.
The switches of the TMUX7612-Q1 are controlled with appropriate logic control inputs on the SELx pins. The TMUX7612-Q1 features a special architecture which allows for ultra-low charge injection. This helps prevent unwanted coupling from the control input to the analog output of the device and reduces AC noise and offset errors.
The TMUX7612-Q1 is a part of the precision switches and multiplexers family of devices and have very low on and off leakage currents allowing them to be used in high precision measurement applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMUX7612-Q1 Automotive 50 V, Low-RON, 1:1 (SPST),4-Channel Precision Switches with 1.8-V Logic datasheet | PDF | HTML | 2023/08/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMUX-24PW-EVM — 16, 20, 24핀 PW 얇은 수축 소형 아웃라인 패키지(TSSOP)용 TMUX 일반 평가 모듈
TMUX-24PW-EVM 평가 모듈을 사용하면 16, 20 또는 24핀 TSSOP 패키지(PW)를 사용하고 고전압 작동에 맞게 정격 조정된 TI의 TMUX 제품 라인의 빠른 프로토타이핑 및 DC 특성화가 가능합니다.
TMUXRUM-RRPEVM — 16핀 RUM 및 RRP QFN(Quad-Flatpack No-Lead) 패키지용 TMUX 일반 평가 모듈
TMUXRUM-RRPEVM을 사용하면 16핀 RUM 또는 RRP 패키지(QFN)를 사용하고 고전압 작동에 맞게 정격 조정된 TI의 TMUX 제품 라인의 빠른 프로토타이핑 및 DC 특성화가 가능합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.