8-pin (D) package image

TPS2042AD 활성

2채널, 0.5A 부하, 1A ILIMIT, 2.7-5.5V, 80mΩ USB 전원 스위치, 액티브 로우

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2042ADR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TPS2042A의 주요 특징

  • 80-m High-Side MOSFET Switch
  • 500 mA Continuous Current Per Channel
  • Independent Thermal and Short-Circuit Protection With Overcurrent Logic Output
  • Operating Range...2.7 V to 5.5 V
  • CMOS- and TTL-Compatible Enable Inputs
  • 2.5-ms Typical Rise Time
  • Undervoltage Lockout
  • 10 uA Maximum Standby Supply Current for Single and Dual (20 uA for Triple and Quad)
  • Bidirectional Switch
  • Ambient Temperature Range, 0°C to 85°C
  • ESD Protection
  • UL Listed - File No. E169910

TPS2042A에 대한 설명

The TPS2041A through TPS2044A and TPS2051A through TPS2054A power-distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. These devices incorporate 80-m N-channel MOSFET high-side power switches for power-distribution systems that require multiple power switches in a single package. Each switch is controlled by an independent logic enable input. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7V.

When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, these devices limit the output current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent (OCx\) logic output low. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch, causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present. These power-distribution switches are designed to current limit at 0.9 A.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2042ADR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.