4-pin (YZV) package image

TPS22913CYZVT 활성

출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 60mΩ 부하 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22913CYZVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YZV) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS22913의 주요 특징

  • Integrated Single Load Switch
  • Four Pin Wafer-Chip-Scale Package (Nom)
    • 0.9 mm × 0.9 mm, 0.5-mm Pitch, 0.5-mm Height (YZV)
  • Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
  • Low ON-Resistance
    • rON = 60 mΩ at VIN = 5 V
    • rON = 61 mΩ at VIN = 3.3 V
    • rON = 74 mΩ at VIN = 1.8 V
    • rON = 84 mΩ at VIN = 1.5 V
  • 2-A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Threshold Control Input
  • Controlled Slew-rate
  • Under-Voltage Lock Out
  • Full-Time Reverse Current Protection
  • Quick Output Discharge Transistor (TPS22913B/C Devices)

TPS22913에 대한 설명

The TPS22910A, TPS22912C, and TPS22913B/C are small, low rON load switches with controlled turn on. The device contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.4 V to 5.5 V. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage GPIO control signals.

The TPS22910A, TPS22912C, and TPS22913B/C devices provide reverse current protection in ON and OFF states. An internal reverse voltage comparator disables the power-switch when the output voltage (VOUT) is driven higher than the input voltage (VIN), by VRCP, to quickly (10 µs typ) stop the flow of current towards the input side of the switch. Reverse current protection is always active, even when the power-switch is disabled. Additionally, under-voltage lockout (UVLO) protection turns the switch off if the input voltage is too low.

The TPS22913B/C contains a 150-Ω on-chip load resistor for quick output discharge when the switch is turned off.

This family of devices have various slew rate options to avoid inrush current (see for details), are available in an ultra-small, space-saving 4-pin WCSP packages, and are characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22913CYZVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.