4-pin (YFP) package image

TPS22916CNYFPR 활성

5.5V, 2A, 60mΩ, 10nA 누설 부하 스위치 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22916CNYFPT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SAC396
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFP) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS22916의 주요 특징

  • Input operating voltage range (VIN): 1 V–5.5 V
  • Maximum continuous current (IMAX): 2 A
  • ON-resistance (RON):
    • 5 VIN = 60 mΩ (typ.), 100 mΩ (85°C max.)
    • 1.8 VIN = 100 mΩ (typ.), 150 mΩ (85°C max.)
    • 1 VIN = 200 mΩ (typ.), 325 mΩ (85°C max.)
  • Ultra-low power consumption:
    • ON state (IQ): 0.5 µA (typ.), 1 µA (max.)
    • OFF state (ISD): 10 nA (typ.), 100 nA (max.)
    • TPS22916BL/CL/CNL (ISD): 100 nA (typ.), 300 nA (max.)
  • Smart ON pin pulldown (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION): 10 nA (max.)
    • ON ≤ VIL (RPD): 750 kΩ (typ.)
  • Slow Timing in C Version Limits Inrush Current:
    • 5-V turn-on time (tON): 1400 µs at 5 mV/µs
    • 1.8-V turn-on time (tON): 3000 µs at 1 mV/µs
    • 1-V turn-on time (tON): 6500 µs at 0.3 mV/µs
  • Fast timing in b version reduces wait time:
    • 5-V turn-on time (tON): 115 µs at 57 mV/µs
    • 1.8-V turn-on time (tON): 250 µs at 12 mV/µs
    • 1-V turn-on time (tON): 510 µs at 3.3 mV/µs
  • Always-ON true Reverse Current Blocking (RCB):
    • Activation current (IRCB): –500 mA (typ.)
    • Reverse leakage (IIN,RCB): –300 nA (max.)
  • Quick Output Discharge (QOD): 150 Ω (typ.) (N version has no QOD)
  • Active low enable option (L versions)

TPS22916에 대한 설명

The TPS22916xx is a small, single channel load switch using a low leakage P-Channel MOSFET for minimum power loss. Advanced gate control design supports operating voltages as low as 1 V with minimal increase in ON-resistance and power loss.

Multiple timing options are available to support various system loading conditions. For heavy capacitive loads, the slow turn-on timing in the C version minimizes the inrush current. In cases with light capacitive loads, the fast timing in the B version reduces required wait time.

The switch ON state is controlled by a digital input that is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. Both Active High and Active Low (L) versions are available. When power is first applied, a smart pulldown is used to keep the ON pin from floating until system sequencing is complete. AFter the ON pin is deliberately driven high (≥VIH), the smart pulldown is disconnected to prevent unnecessary power loss.

The TPS22916xx is available in a small, space saving 0.78 mm × 0.78 mm, 0.4-mm pitch, 0.5-mm height 4-pin Wafer-Chip-Scale (WCSP) package (YFP). The device is characterized for operation over a temperature range of –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22916CNYFPT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.