14-pin (DPU) package image

TPS22976DPUR 활성

2채널, 5.7V, 6A, 14-mΩ, 조정 상승 시간 및 선택적 출력 방전을 지원하는 부하 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22976DPUT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DPU) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS22976의 주요 특징

  • Integrated dual-channel load switch
  • Input voltage range: 0.6 V to VBIAS
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.7 V
  • On-resistance
    • RON = 14 mΩ (typical) at VIN = 0.6 V to 5 V, VBIAS = 5 V
    • RON = 18 mΩ (typical) at VIN = 0.6 V to 2.5 V, VBIAS = 2.5 V
  • 6-A maximum continuous switch current per channel
  • Quiescent current for TPS22976, TPS22976N
    • 37 µA (typical, both channels) at VIN = VBIAS = 5 V
    • 35 µA (typical, single channel) at VIN = VBIAS = 5 V
  • Quiescent current for TPS22976A
    • 85 µA (typical, both channels) at VIN = VBIAS = 5 V
    • 83 µA (typical, single channel) at VIN = VBIAS = 5 V
  • Control input threshold enables use of 1.2-, 1.8-, 2.5-, and 3.3-V logic
  • Configurable rise time
  • Fast turn ON time (TPS22976A)
    • tON = 17µs at VIN = 1.05V
  • Thermal shutdown
  • Quick Output Discharge (QOD) (optional)
  • SON 14-pin package with thermal pad
  • ESD performance tested per JESD 22
    • 2-kV HBM and 1-kV CDM

TPS22976에 대한 설명

The TPS22976 product family consists of three devices: TPS22976, TPS22976A and TPS22976N. Each device is a dual-channel load switch with controlled turnon. The device contains two N-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 0.6 V to 5.7 V, and can support a maximum continuous current of 6 A per channel. Each switch is independently controlled by an on and off input (ON1 and ON2), which can interface directly with low-voltage control signals. The TPS22976 is capable of thermal shutdown when the junction temperature is above the threshold, turning the switch off. The switch turns on again when the junction temperature stabilizes to a safe range. The TPS22976 also offers an optional integrated 230-Ω on-chip load resistor for quick output discharge when the switch is turned off.

The TPS22976 is available in a small, space-saving 3-mm × 2-mm 14-SON package (DPU) with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 105°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22976DPUT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.