10-pin (DML) package image

TPS22990NDMLT 활성

조정 가능한 상승 시간, 전원 양호 및 선택적인 출력 방전을 지원하는 5.5V, 10A, 3.9mΩ 부하 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22990NDMLR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 WSON (DML) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS22990의 주요 특징

  • Integrated Single Channel Load Switch
  • VBIAS Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • VIN Voltage Range: 0.6 V to VBIAS
  • On-Resistance
    • RON = 3.9 mΩ (typical) at VIN = 5 V
      (VBIAS = 5 V)
    • RON = 3.9 mΩ (typical) at VIN = 3.3 V
      (VBIAS = 3.3 V)
  • 10-A Maximum Continuous Switch Current
  • Quiescent Current
    • IQ,VBIAS = 63 µA at VBIAS = 5 V
  • Shutdown Current
    • ISD,VBIAS = 5.5 µA at VBIAS = 5 V
    • ISD,VIN = 4 nA at VBIAS = 5 V, VIN = 5 V
  • Controlled and Adjustable Slew Rate through CT
  • Power Good (PG) Indicator
  • Quick Output Discharge (QOD) (TPS22990 Only)
  • 3-mm × 2-mm SON 10-pin Package with Thermal Pad
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 2-kV HBM and 1-kV CDM

TPS22990에 대한 설명

The TPS22990 product family consists of two devices: TPS22990 and TPS22990N. Each device is a 3.9-mΩ, single-channel load switch with a controlled and adjustable turn on and integrated PG indicator.

The devices contain an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.6 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of
10 A. The wide input voltage range and high current capability enable the devices to be used across multiple designs and end equipments. 3.9-mΩ On-resistance minimizes the voltage drop across the load switch and power loss from the load switch.

The controlled rise time for the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. The adjustable slew rate through CT provides the design flexibility to trade off inrush current and power up timing requirements. Integrated PG indicator notifies the system about the status of the load switch to facilitate seamless power sequencing.

The TPS22990 has an optional 218-Ω On-chip resistor for quick discharge of the output when switch is disabled to avoid any unknown state caused by floating supply to the downstream load.

The TPS22990 is available in a small, space-saving
3-mm × 2-mm 10-SON package with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS22990NDMLR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.