6-pin (DBV) package image

TPS2514AQDBVRQ1 활성

TPS2514A-Q1 USB 전용 충전 포트 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2514AQDBVTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS2514A-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified:
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • Automatically Selects Charge Mode
    • D+ and D– Divider Mode 2.7 V and 2.7 V
    • D+ and D– 1.2 V Mode
    • D+ and D– Shorted Mode per USB Battery
      Charging Specification, Revision 1.2 (BC1.2)
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Dual USB Charging Port Controller,
    TPS2513A-Q1
  • Single USB Charging Port Controller,
    TPS2514A-Q1
  • Available in SOT23-6 Package

TPS2514A-Q1에 대한 설명

The TPS2513A-Q1 and TPS2514A-Q1 are USB dedicated charging port (DCP) controllers, used for the charging of most popular mobile phones and tablets. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:

Divider 3 mode, required to apply 2.7 V and 2.7 V on the D+ and D- Lines respectivelyBC1.2 shorted mode, required to short the D+ Line to the D– Line1.2 V mode, required to apply 1.2 V on the D+ and D– Lines

Use with the TPS2561A-Q1 and TPS2513A-Q1 (dual channel), TPS2557-Q1 and TPS2514A-Q1 (single channel) for low loss, automotive qualified, USB Charging Port Solution capable of charging all of today’s popular phones and tablets.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2514AQDBVTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.