16-pin (RSA) package image

TPS25910RSAT 활성

2.9V~20V, 30mΩ, 0.8~6.5A eFuse

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS25910RSAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RSA) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS25910의 주요 특징

  • Up to 20-V Bus Operation
  • Integrated 30-mΩ Pass MOSFET
  • Programmable Current Limit from:
    0.83 A to 6.5 A
  • Programmable Inrush Current Slew Rate
  • Thermal Shutdown and fault alert
  • 4-mm x 4-mm QFN16
  • –40°C to 125°C Junction
    Temperature Range
  • UL2367 Recognized - File Number E169910
  • CB Certified

TPS25910에 대한 설명

The TPS25910 device provides highly integrated hot-swap power management and superior protection in applications up to 20 V. The maximum UV turn-on threshold of 2.9 V makes the TPS25910 device well suited to standard bus voltages as low as 3.3 V. This device is intended for systems where a voltage bus must be protected from undesired permanent and transient overload.

At start-up or when hot plugging into the system bus, the TPS25910 device limits the inrush current by controlling the ramp rate of the output voltage, VOUT. The slew rate of VOUT can be adjusted with a capacitor between the GATE pin and the GND pin.

Built in SOA protection ensures that the internal MOSFET operates inside a safe operating area (SOA) under the harshest operating conditions. In addition, the current-limit threshold, which is independent of the power limit, can be adjusted with a resistor between the ILIM pin and the GND pin.

The TPS25910 device provides a fault indicator output when in thermal fault.

The TPS25910 device is available in a 16-pin QFN package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS25910RSAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기