10-pin (DRC) package image

TPS259261DRCT 활성

4.5V~13.8V, 30mΩ, 2~5A eFuse

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS259261DRCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS25926의 주요 특징

  • 12-V eFuse – TPS25926x
  • 5-V eFuse – TPS25925x
  • Integrated 30-mΩ Pass MOSFET
  • Fixed Over-Voltage Clamp:
    • 6.1-V Clamp - TPS25925x
    • 15-V Clamp - TPS25926x
  • 2-A to 5-A Adjustable ILIMIT (±15% Accuracy)
  • Programmable VOUT Slew Rate, UVLO
  • Built-in Thermal Shutdown
  • UL 2367 Recognized – File No. E339631*
    • *RILIM ≤ 130 kΩ (5 A maximum)
  • Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
  • Small Foot Print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON

TPS25926에 대한 설명

The TPS25925x/6x family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, excessive inrush current. Current limit level can be set with a single external resistor and current limit set has a typical accuracy of ±15%. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. TPS25926x devices provide over voltage protection (OVP) for 12-V systems and TPS25925x devices for 5-V systems. In cases with particular voltage ramp requirements, a dV/dT pin is provided that can be programmed with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS259261DRCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.