8-pin (DDA) package image

TPS259620DDAR 활성

리드 패키지에서 선택 가능한 과전압 보호 클램프를 지원하는 2.7V~19V, 85mΩ, 0.13-2A eFuse

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS259620DDAT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS2596의 주요 특징

  • Wide input voltage range: 2.7-V to 19-V
    • 21-V Absolute maximum
  • Low On-Resistance: Ron = 89-mΩ (typical)
  • Active high enable input with adjustable undervoltage lockout (UVLO)
  • Overvoltage protection options available:
    • Fast overvoltage clamp (3.8-V, 5.7-V and 13.8-V pin-selectable thresholds) with a response time of 5-µs (typical)
    • Adjustable overvoltage lockout (OVLO) with a response time of 1.3-µs (typical)
  • Adjustable current limit with load current monitor output (ILM)
    • Current range: 0.125-A to 2-A
    • Current limit accuracy:
      • ±10.4 % (maximum) across current range
      • ±5.5 % (maximum) at 1-A current limit
  • Immune to Electrical Fast Transients (IEC 61000-4-4)
  • Adjustable output slew rate control (dVdt)
  • Overtemperature protection (OTP)
  • Fault indication pin (FLT)
  • UL 2367 recognition (pending)
  • IEC 62368 CB certification (pending)
  • Small footprint: 4.91 mm x 3.9 mm SOIC package

TPS2596에 대한 설명

The TPS2596xx family of eFuses (integrated FET hot-swap devices) is a highly integrated circuit protection and power management solution in a small package. The devices provide multiple protection modes using very few external components and are a robust defense against overloads, short circuits, voltage surges, and excessive inrush current. Output current limit level can be set with a single external resistor. It is also possible to get an accurate sense of the output load current by measuring the voltage drop across the current limit resistor. Applications with particular inrush current requirements can set the output slew rate with a single external capacitor. For the TPS25962x variants, in case of an input overvoltage condition, internal clamping circuits limit the output to a safe fixed maximum voltage (pin selectable), with no external components. The TPS25963x variants provide an option to set a user-defined overvoltage cutoff threshold.

The devices are characterized for operation over a junction temperature range of –40 °C to +125 °C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS259620DDAT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.