6-pin (DBV) package image

TPS3103E12DBVT 활성

전원 장애 입력을 지원하는 초저전력 공급 전류, 전압 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3103E12DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS3103의 주요 특징

  • Precision Supply Voltage Supervision Range:
    0.9 V, 1.2 V, 1.5 V, 1.6 V, 2 V, and 3.3 V
  • High Trip-Point Accuracy: 0.75%
  • Supply Current of 1.2 µA (Typical)
  • RESET Defined With Input Voltages as Low as 0.4 V
  • Power-On Reset Generator With a Delay Time of 130 ms
  • Push/Pull or Open-Drain RESET Outputs
  • Package Temperature Range: –40°C to 125°C

TPS3103에 대한 설명

The TPS310x and TPS311x families of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems.

During power-on, RESET is asserted low when the supply voltage (VDD) becomes higher than 0.4 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps the RESET output low as long as VDD remains below the threshold voltage (VIT–). To ensure proper system reset, after VDD surpasses the threshold voltage, an internal timer delays the transition of the RESET signal from low to high for the specified time. When VDD drops below VIT–, the output transitions low again.

All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage (VIT–) set by an internal voltage divider.

The TPS3103 and TPS3106 devices have an active-low, open-drain RESET output and either an integrated power-fail input (PFI) or SENSE input with corresponding outputs for monitoring other voltages. The TPS3110 has an active-low push/pull RESET and a watchdog timer to monitor the operation of microprocessors. All three devices have a manual reset pin that can be used to force the outputs low regardless of the sensed voltages.

The product spectrum is designed for supply voltages of 0.9 V up to 3.6 V. The circuits are available in 6-pin SOT-23 packages. The TPS31xx family is characterized for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3103E12DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.