5-pin (DBV) package image

TPS3125G15DBVR 활성

수동 리셋을 지원하는 푸시-풀, 공급 전압 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3125G15DBVT 구형
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
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS3125의 주요 특징

  • Minimum supply voltage of 0.75 V
  • Supply voltage supervision range:
    • 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V (TPS312x)
    • 3 V (TPS3125 devices only)
    • Other versions on request
  • Power-on reset generator with fixed delay time of 180 ms
  • Manual reset input (TPS3123/5/6/8)
  • Watchdog timer retriggers the RESET output at VDD ≥ VIT
  • Supply current of 14 µA (Typ)
  • Small SOT23-5 package
  • Temperature range of –40°C to +85°C
  • Reset output available in Push-Pull (Active Low and High) and Open-Drain (Active-Low)

TPS3125에 대한 설명

The TPS312x family of voltage supervisory circuits provides voltage monitoring down to 1.2V rails and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems. All devices in the family monitor the power rail and assert RESET output when the power rail is under the threshold voltage target (VIT-). The threshold voltage is programmed into the device to minimize external components. Built-in hysteresis prevents false triggering. The RESET output is not valid for supply voltage (VDD) under 0.75 V. The TPS312x family includes devices with active high output for use as disable during malfunction and active low outputs for most systems where high output indicates properly functioning system.

The TPS3123/3124/3128 also include the watchdog timer functionality to monitor timely digital pulses from the processor and issue an alert if the expected pulse does not arrive on time due to potential software freeze or hang. Such integration of supply rail monitoring and the watch dog timer feature is very helpful in always on systems, such as Factory Automation and Communications Infrastructure.

In addition the TPS3123/5/6/8 devices incorporate a manual reset input, MR, to force RESET triggered by an event unrelated to the voltage rail monitoring of the pulses monitored by the watch dog timer. A low level at MR causes RESET to become active. The TPS3124 devices do not have the input MR, but include a high-level output RESET same as the TPS3125 and TPS3126 devices.

All devices in the family are available in a 5-pin SOT23-5 package and are characterized for operation over a temperature range of –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3125G15DBVT 구형
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.