8-pin (DGN) package image

TPS3305-18DGN 활성

워치독 타이머를 지원하는 듀얼 프로세서 전압 통제기

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3305-18DGNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE

TPS3305의 주요 특징

  • Dual Supervisory Circuits for DSP- and Processor-Based Systems
  • Power-On Reset Generator with Fixed Delay Time of 200ms; no External Capacitor Needed
  • Watchdog Timer Retriggers the RESET Output at SENSEn ≥ VIT+
  • Temperature-Compensated Voltage Reference
  • Maximum Supply Current of 40µA
  • Supply Voltage Range: 2.7V to 6V
  • Defined RESET Output From VDD ≥ 1.1V
  • MSOP-8 and SO-8 Packages
  • Temperature Range: -40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Processor Supply Monitoring
    • Industrial Equipment
    • Automotive Systems
    • Portable/Battery-Powered Equipment
    • Wireless Communication Systems
    • Notebook/Desktop Computers

TPS3305에 대한 설명

The TPS3305 family is a series of micropower supply voltage supervisors designed for circuit initialization. Its dual monitor topology is well-suited to use in DSP and processor-based systems, which often require two supply voltages, core and I/O.

RESET is asserted when the voltage at either SENSEn pin falls below its threshold voltage, VIT. When both SENSEn pins are again above their respective threshold voltages, RESET is held low for the factory-programmed delay time (200ms typ). RESET is also asserted if the watchdog input (WDI) is not toggled for more than 1.6s typ.

The TPS3305-xx devices are available in either 8-pin MSOP or SO packages, and are specified for operation over a temperature range of -40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3305-18DGNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.