TPS3306-15DGK 활성

전원 장애 및 워치독 타이머를 지원하는 듀얼 프로세서 전압 통제기

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3306-15DGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE

TPS3306의 주요 특징

  • Dual Supervisory Circuits With Power-Fail for DSP and Processor-Based Systems
  • Voltage Monitor for Power-Fail or Low-Battery Warning
  • Watchdog Timer With 0.8 Second Time-Out
  • Power-On Reset Generator With Integrated 100 ms Delay Time
  • Open-Drain Reset and Power-Fail Output
  • Supply Current of 15 µA (Typ.)
  • Supply Voltage Range: 7 V to 6 V
  • Defined RESET Output From VDD ≥ 1.1 V
  • MSOP-8 and SO-8 Packages
  • Temperature Range: -40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Multivoltage DSPs and Processors
    • Portable Battery-Powered Equipment
    • Embedded Control Systems
    • Intelligent Instruments
    • Automotive Systems

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3306에 대한 설명

The TPS3306 family is a series of supervisory circuits designed for circuit initialization which require two supply voltages, primarily in DSP and processor-based systems.

The product spectrum of the TPS3306-xx is designed for monitoring two independent supply voltages of 3.3 V/1.5 V, 3.3 V/1.8 V, 3.3 V/2 V, 3.3 V/2.5 V, or 3.3 V/5 V.

The various supervisory circuits are designed to monitor the nominal supply voltage.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuits monitor the SENSEn inputs and keep RESET active as long as SENSEn remains below the threshold voltage VIT.

An internal timer delays the return of the RESET output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td(typ) = 100 ms, starts after SENSE1 and SENSE2 inputs have risen above the threshold voltage VIT. When the voltage at SENSE1 or SENSE2 input drops below the threshold voltage VIT, the output becomes active (low) again.

The integrated power-fail (PFI) comparator with separate open-drain (PFO) output can be used for low-battery detection, power-fail warning, or for monitoring a power supply other than the main supply.

The TPS3306-xx devices integrate a watchdog timer that is periodically triggered by a positive or negative transition of WDI. When the supervising system fails to retrigger the watchdog circuit within the time-out interval, tt(out) = 0.50 s, RESET becomes active for the time period td. This event also reinitializes the watchdog timer. Leaving WDI unconnected disables the watchdog.

The TPS3306-xx devices are available in either 8-pin MSOP or standard 8-pin SO packages, and are characterized for operation over a temperature range of -40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3306-15DGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.