8-pin (D) package image

TPS3307-33DR 활성

트리플 프로세서 전압 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3307-33D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS3307의 주요 특징

  • Triple Supervisory Circuits for DSP and Processor-Based Systems
  • Power-On Reset Generator With Fixed Delay Time of 200ms, No External Capacitor Needed
  • Temperature-Compensated Voltage Reference
  • Maximum Supply Current of 40µA
  • Supply Voltage Range: 2V to 6V
  • Defined RESET Output From VDD ≥ 1.1V
  • MSOP-8 and SO-8 Packages
  • Temperature Rang: -40°C to +85°C

APowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TPS3307에 대한 설명

The TPS3307 family is a series of micropower supply voltage supervisors designed for circuit initialization primarily in DSP and processor-based systems, which require more than one supply voltage.

The product spectrum of the TPS3307-xx is designed for monitoring three independent supply voltages: 3.3V/1.8V/adj, 3.3V/2.5V/adj or 3.3V/5V/adj. The adjustable SENSE input allows the monitoring of any supply voltage >1.25V.

The various supply voltage supervisors are designed to monitor the nominal supply voltage.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors the SENSEn inputs and keeps RESET active as long as SENSEn remain below the threshold voltage VIT+.

An internal timer delays the return of the RESET output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td (typ) = 200ms, starts after all SENSEn inputs have risen above the threshold voltage VIT+. When the voltage at any SENSE input drops below the threshold voltage VIT-, the RESET output becomes active (low) again.

The TPS3307-xx family of devices incorporates a manual reset input, MR. A low level at MR causes RESET to become active. In addition to the active-low RESET output, the TPS3307-xx family includes an active-high RESET output.

The devices are available in either 8-pin MSOP or standard 8-pin SO packages.

The TPS3307-xx devices are characterized for operation over a temperature range of -40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3307-33D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.