6-pin (DRY) package image

TPS3421EGDRYT 활성

구성 가능한 지연 및 펄스 리셋을 지원하는 듀얼 채널 푸시 버튼 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3421EGDRYR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 5,000 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 USON (DRY) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS3421의 주요 특징

  • Very Small Package: 1.45-mm × 1.00-mm SON
  • Operating Range: 1.6 V to 6.5 V
  • Single (TPS3422) or Dual (TPS3420 and
    TPS3421) Push-Button Inputs
  • Low Supply Current: 250 nA (Typical)
  • Two-State Logic, User-Selectable Input Delay:
    • For Example: 7.5 s and 0 s
    • Multiple Timing Options Available
  • Fixed Time-out Pulse at RST (TPS3421 and
    TPS3422): 400 ms (Typical)
    • Other Timing Options Available on Request
  • Active Low, Open-Drain Output

TPS3421에 대한 설명

The TPS3420, TPS3421, and TPS3422 (TPS342x) are low-current, ultrasmall, push-button reset timers. These devices use a long timing setup delay to provide the intended system reset, and avoid resets from short push-button closures or key presses. This reset configuration also allows for differentiation between software interrupts and hard system resets.

The TPS3420 and TPS3421 monitor two inputs (PB1 and PB2) and output an active-low reset pulse signal (RST) when both inputs are low for the selected time delay. For the TPS3421, RST remains low for a factory-programmed fixed time. For the TPS3420, RST remains low until one of the PBx inputs is released. The need for a dedicated reset button is eliminated because two inputs are used to ensure reset. The TPS3422 monitors one input (PB1) and outputs an active-low reset pulse signal (RST) when PB1 is low for the selected time delay.

The TPS342x have an open-drain output that can be wire-ORed with other open-drain devices. The TPS342x operate from 1.6 V to 6.5 V over the –40°C to +125°C temperature range, and provide a precise, space-conscious micropower solution for system resetting needs.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3421EGDRYR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 5,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.