6-pin (DDC) package image

TPS3702AX18QDDCRQ1 활성

과전압 및 저전압 모니터링을 위한 오토모티브 고정밀 윈도우 전압 감지기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS3702-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Input Voltage Range: 2V to 18V
  • High threshold accuracy:
    • 0.25% (typical)
    • 0.9% (–40°C to 125°C)
  • Fixed window thresholds optimized for nominal rails between 1V and 5V
  • Open-drain outputs for overvoltage and undervoltage indication
  • Internal glitch immunity
  • Threshold adjust using the SET pin
  • Low quiescent current: 7µA (typical)
  • Internal threshold hysteresis: 0.55%, 1.0%
  • SOT-6 package

TPS3702-Q1에 대한 설명

The TPS3702-Q1 is an integrated overvoltage and undervoltage window voltage detector in a small SOT-6 package. This highly accurate voltage detector is an excellent choice for systems that operate on low-voltage supply rails and have narrow margin supply tolerances. Low threshold hysteresis options of 0.55% and 1.0% prevent false reset signals when the monitored voltage supply is in the normal range of operation. Internal glitch immunity and noise filters further eliminate false resets resulting from erroneous signals.

The TPS3702-Q1 does not require any external resistors for setting overvoltage and undervoltage reset thresholds, which further increases overall accuracy and reduces solution size and cost. The SET pin is used to select between the two available threshold voltages designed into each device. A separate SENSE input pin and VDD pin allow for the redundancy sought by safety-critical and high-reliability systems. This device also features independent reset outputs for the OV and UV pins; as a result of the open-drain configuration, UV and OV can be tied together.

This device has a low typical quiescent current specification of 7µA . The TPS3702-Q1 is designed for automotive applications and is qualified for AEC-Q100 Grade 1.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.