6-pin (DSE) package image

TPS3703F6050DSER 활성

리셋 시간 지연을 지원하는 고정밀 윈도우 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WSON (DSE) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS3703의 주요 특징

  • Input voltage range: 1.7 V to 5.5 V
  • Undervoltage lockout (UVLO): 1.7 V
  • Low quiescent current: 7 µA (Max)
  • High threshold accuracy:
    • ± 0.25% (typical)
    • ± 0.7% (–40°C to +125°C)
  • Fixed window threshold levels
    • 50-mV steps from 500 mV to 1.3 V
    • 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.8 V, 2.9 V 3.3 V, 5 V
    • Available in UV threshold only
    • Window tolerance available from ±3% to ±7%
  • User adjustable voltage threshold levels
  • Internal glitch immunity and hysteresis
  • Fixed time delay options: 50 µs, 1 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 100 ms, 200 ms
  • Programmable time delay option with a single external capacitor
  • Open-drain active low UV and OV monitor
  • RESET voltage latching output mode

TPS3703에 대한 설명

The TPS3703 device is an integrated overvoltage (OV) and undervoltage (UV) monitor or reset IC in industry’s smallest 6-pin DSE package. This highly accurate voltage supervisor is ideal for systems that operate on low-voltage supply rails and have narrow margin supply tolerances. Low threshold hysteresis prevent false reset signals when the monitored voltage supply is in its normal range of operation. Internal glitch immunity and noise filters further eliminate false resets resulting from erroneous signals.

The TPS3703 does not require any external resistors for setting overvoltage and undervoltage reset thresholds, which further optimizes overall accuracy, cost, solution size, and improves reliability for safety systems. The Capacitor Time (CT) pin is used to select between the two available reset time delays designed into each device and also to adjust the reset time delay by connecting a capacitor. A separate SENSE input pin and VDD pin allow for the redundancy sought by high-reliability systems.

This device has a low typical quiescent current specification of 4.5 µA (typical). The TPS3703 is suitable for industrial applications and applications that require accurate undervoltage and overvoltage monitoring.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.