8-pin (DGN) package image

TPS3707-50DGNR 활성

전원 장애를 지원하는 프로세서 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3707-50DGN 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
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
패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS3707의 주요 특징

  • Power-on reset generator with fixed delay time of 200 ms (no external capacitor needed)
  • Precision supply voltage monitor: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V
  • Pin-for-pin compatible with the MAX705 through MAX708 Series
  • Integrated watchdog time (TPS3705-xx Only)
  • Voltage monitor for power-fail or low-battery warning
  • Maximum supply current of 50 µA
  • 8-Pin MSOP and 8-Pin SOIC packages
  • Temperature range: –40°C to 85°C (–40°C to 125°C for TPS3705-33)

TPS3707에 대한 설명

The TPS370x-xx family of microprocessor supply-voltage supervisors provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage VIT+. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT–, the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage VIT– set by an internal voltage divider.

The product spectrum is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. The circuits are available in either 8-pin MSOP or standard SOIC packages. The TPS370x-xx devices are characterized for operation over a temperature range of −40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3707-50DGN 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.