6-pin (DBV) package image

TPS3780CQDBVRQ1 활성

오토모티브, 오픈 드레인, 듀얼 채널, 저전력, 고정밀 전압 감지기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS3780-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Two-Channel Detectors in Small Packages
  • High-Accuracy Threshold and Hysteresis: 1.0%
  • Low Quiescent Current: 2 µA (typ)
  • Adjustable Detection Voltage Down to 1.2 V
  • 5% and 10% Hysteresis Options
  • Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Push-Pull (TPS3779-Q1) and Open-Drain (TPS3780-Q1) Output Options
  • Available in an SOT-23 Package

TPS3780-Q1에 대한 설명

The TPS3779-Q1 and TPS3780-Q1 are a family of high-accuracy, two-channel voltage detectors featuring low power and small solution size. The SENSE1 and SENSE2 inputs include hysteresis to reject brief glitches, thus ensuring stable output operation without false triggering. This device family offers different factory-set hysteresis options of 5% or 10%.

The TPS3779-Q1 and TPS3780-Q1 have adjustable SENSEx inputs that can be configured by an external resistor divider. When the voltage at the SENSE1 or SENSE2 input goes below the falling threshold, OUT1 or OUT2 is driven low, respectively. When SENSE1 or SENSE2 rises above the rising threshold, OUT1 or OUT2 goes high, respectively.

The devices have a very low quiescent current of 2 µA (typical) and provide a precise, space-conscious solution for voltage detection suitable for low-power, system-monitoring, and portable applications. The TPS3779-Q1 and TPS3780-Q1 operate from 1.5 V to 5.5 V, over the –40°C to +125°C temperature range.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.