5-pin (DCK) package image

TPS3801-01DCKR 활성

수동 리셋을 지원하는 200ms 지연, 소형 공급 전압 통제기
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS3801의 주요 특징

  • Small, 5-Pin SC-70 (SOT-323) Package
  • Supply Current of 9 µA
  • Power-On Reset Generator With Fixed Delay Time
    • TPS3800 = 100 ms
    • TPS3801 = 200 ms
    • TPS3802 = 400 ms
  • Precision Supply Voltage Monitor 1.8 V, 2.5 V,
    2.7 V, 3 V, 3.3 V, 5 V, and Adjustable
  • Manual Reset Input (Except TPS3801-01)
  • Temperature Range:  –40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Applications Using DSPs, Microcontrollers, or Microprocessors
    • Wireless Communication Systems
    • Portable/Battery-Powered Equipment
    • Programmable Controls
    • Intelligent Instruments
    • Industrial Equipment
    • Notebook/Desktop Computers
    • Automotive Systems

All other trademarks are the property of their respective owners.

TPS3801에 대한 설명

The TPS380x family of supervisory circuits monitor supply voltages to provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSPs and other processor-based systems.

These devices assert a push-pull RESET signal when the SENSE (adjustable version) or VDD (fixed version) drops below a preset threshold. The RESET output remains asserted for the factory programmed delay time after the SENSE or VDD return above its threshold.

The TPS380x devices, except the TPS3801-01, incorporate a manual reset input (MR). A low level at MR causes RESET to become active.

The TPS380x uses a precision reference to achieve an overall threshold accuracy of 2%—2.5%. These devices are available in a 5-pin SC-70 package, which is only about half the size of a 5-pin SOT-23 package.

The TPS380x devices are fully specified over a temperature range of –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.