5-pin (DCK) package image

2T03G15QDCKRG4Q 활성

오토모티브, 싱글 채널 전압 감지기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS3803-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • Single Voltage Detector (TPS3803): Adjustable
    and 1.5 V
  • Dual Voltage Detector (TPS3805): Adjustable and
    3.3 V
  • High ±1.5% Threshold Voltage Accuracy
  • Supply Current: 3 µA Typical at VDD = 3.3 V
  • Push/Pull Reset Output (TPS3805),
    Open-Drain Reset Output (TPS3803)
  • Temperature Range: –40°C to 125°C
  • 5-Pin SC-70 Package

TPS3803-Q1에 대한 설명

The TPS3803-Q1 and TPS3805-Q1 families of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSPs and processor-based systems.

The TPS3803G15-Q1 device has a fixed-sense threshold voltage VIT set by an internal voltage divider, whereas the TPS3803-01-Q1 has an adjustable SENSE input that can be configured by two external resistors. In addition to the fixed sense threshold monitored at VDD, the TPS3805-Q1 devices provide a second adjustable SENSE input. RESET is asserted in case either of the two voltages drops below VIT.

During power on, RESET is asserted when supply voltage VDD becomes higher than 0.8 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD (and/or SENSE) and keeps RESET active as long as VDD or SENSE remains below the threshold voltage VIT. As soon as VDD (SENSE) rises above the threshold voltage VIT, RESET is deasserted again. The product spectrum is designed for 1.5-V, 3.3-V, and adjustable supply voltages.

The devices are available in a 5-pin SC-70 package. The TPS3803-Q1 and TPS3805-Q1 devices are characterized for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.